![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417412-LEGRAND-1000.jpg)
Πηνίο εργασίας 230V AC για MPX3
MPX3
Legrand
Πηνίο εργασίας 230V AC για MPX3
ΚΩΔ. 417412
EAN.
3414970396570
Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του διακόπτη.
Εγγύηση 2 χρόνια
38,92 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Suitable for power circuit breaker | No |
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ