Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC για MPX3
MPX3
Legrand
Πηνίο έλλειψης τάσης 230V AC για MPX3
ΚΩΔ. 417422
EAN.
3414970396655
Επιτρέπει την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του διακόπτη.
Εγγύηση 2 χρόνια
48,78 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Screw connection |
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | No |
---|---|
Suitable for off-load switch | No |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ