![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422243-WEB-R.jpg)
ΠηνίαΕργασίας για διακόπτη ισχύος DPX 1600
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
ΠηνίαΕργασίας για διακόπτη ισχύος DPX 1600
ΚΩΔ. 422243
EAN.
3414970335708
DPX³ Βοηθητικά Εξαρτήματα -Πηνίo εργασίας για διακόπτη ισχύος DPX³ 1600 Τάση πηνίου 380 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
140,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 380-440 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 380-440 V |
Rated control supply voltage DC | 380-440 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | No |
Built as switch-off coil | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ