Πηνία Έλλειψης Τάσης 400V γιαδιακόπτη DPX 630/ 1600
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
Πηνία Έλλειψης Τάσης 400V γιαδιακόπτη DPX 630/ 1600
ΚΩΔ. 422249
EAN.
3414970335821
Πηνίo έλλειψης τάσης για διακόπτη ισχύος DPX³ 1600 Τάση πηνίου 380 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
158,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 400-400 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 400-400 V |
Rated control supply voltage DC | 400-400 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ