![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028844-LEGRAND-1000.jpg)
Πηνείο ζεύξης 230V για DMX³ 2500 και 4000
DΜX³
Legrand
Πηνείο ζεύξης 230V για DMX³ 2500 και 4000
ΚΩΔ. 028844
EAN.
3245060288440
Πηνίο ζεύξης κατάλληλο για χρήση με μηχανισμούς α DMX³ από 2500 έως 4000Α Τάση Πηνίου 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
259,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 220-250 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage DC | 220-250 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | Yes |
Built as switch-off coil | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ