![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028851-LEGRAND-1000.jpg)
Πηνείο εργασίας 230V για DMX³ 2500 και 4000
DΜX³
Legrand
Πηνείο εργασίας 230V για DMX³ 2500 και 4000
ΚΩΔ. 028851
EAN.
3245060288518
Πηνίo εργασίας κατάλληλο για χρήση με διακόπτη ισχύος DΜX³ 2500 και 2500 Τάση πηνίου 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
259,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 220-250 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage DC | 220-250 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ