Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 8 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών

PRACTIBOX S Legrand

Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 8 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών

ΚΩΔ. 134148 EAN. 3414971197251

Practibox S 72 στοιχείων, DIN standard μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο. Ένα μοντέρνο ερμάριο, παραδίδεται με λευκή πόρτα, που δένει αρμονικά με όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Εγγύηση 2 χρόνια
22,44 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 8
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 72 mm
Built-in height 221 mm
Built-in width 252 mm
Inner depth 72 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 225 mm
Width 256 mm
Depth 100 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 8
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with rainproof plate protection No

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
134148.dwg dwg (1.94 Mo)
5 έντυπα
PEP
LGRP-00539-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)