![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-135151-WEB-R.jpg)
Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
PRACTIBOX S
Legrand
Πίνακας Practibox χωνευτός για τοίχο- 1 σειράς από 12 στοιχεία- διάφανη πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών
ΚΩΔ. 135151
EAN.
3414971197770
Practibox S 72 στοιχείων, DIN standard μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο. Ένα μοντέρνο ερμάριο, παραδίδεται με διάφανη πόρτα, που δένει αρμονικά με όλους τους εσωτερικούς χώρους.
Εγγύηση 2 χρόνια
24,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 72 mm |
Built-in height | 231 mm |
Built-in width | 324 mm |
Inner depth | 72 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 235 mm |
Width | 328 mm |
Depth | 102 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 12 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
BIM Data
5 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ