Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πίνακας Practibox χωνευτός για γυψοσανίδα- 2 σειρών από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών

PRACTIBOX S Legrand

Πίνακας Practibox χωνευτός για γυψοσανίδα- 2 σειρών από 12 στοιχεία- λευκή πόρτα -Ε+Ν μπλοκ ακροδεκτών

ΚΩΔ. 135162 EAN. 3414971197824

Practibox S 72 στοιχείων, DIN standard μπορεί να τοποθετηθεί σε γυψοσανίδα. Ένα μοντέρνο ερμάριο, παραδίδεται με λευκή πόρτα, που δένει αρμονικά με όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Εγγύηση 2 χρόνια
57,09 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 2
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 72 mm
Built-in height 381 mm
Built-in width 324 mm
Inner depth 72 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block Yes
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 385 mm
Width 328 mm
Depth 103 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 24
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
3D Autocad
135162.dwg dwg (2.23 Mo)
5 έντυπα
PEP
LGRP-00539-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)