Πίνακας πολυμέσων PractiboxS multimedia κατάλληλος για τοιχοποιία 2Χ12 στοιχείων με λευκή πόρτα
Practibox S Multimedia πίνακες χωνευτοί για γυψοσανίδα
Legrand
Πίνακας πολυμέσων PractiboxS multimedia κατάλληλος για τοιχοποιία 2Χ12 στοιχείων με λευκή πόρτα
ΚΩΔ. 135722
EAN.
3414972144278
O πίνακας πολυμέσων Practicbox S σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα δίκτυο επικοινωνίας για όλες τις ανάγκες συνδεσιμότητας και νέου τρόπου ζωής
Εγγύηση 2 χρόνια
84,37 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of RJ45 sockets | 0 |
---|---|
Number of satellite-/TV-connections | 0 |
Number of patch cords | 0 |
Number of outgoing connections | 0 |
With designated space for ISP equipments | Yes |
Line reception/connection | None |
With integrated power supply | No |
With grounding connection | No |
Number of socket outlets | 0 |
---|---|
Type of door | With door |
Standby power consumption/24 h | 0 kWh |
With Wi-Fi signal repeater | No |
RAL-number | 9003 |
Length | 385 mm |
Width | 328 mm |
Depth | 103 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ