Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών Starfix - για διατομές αγωγών 4 έως 6 mm²
STARFIX
Legrand
Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών Starfix - για διατομές αγωγών 4 έως 6 mm²
ΚΩΔ. 037610
EAN.
3245060376109
Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών Starfix - για διαμετρους αγωγών 4 έως 6 mm²
Εγγύηση 2 χρόνια
87,63 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 4-6 mm² |
AWG-range | 9-11 |
Length | 204 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ