Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών σε λωρίδες Starfix - για διατομές αγωγών 0,25 έως 10 mm²

STARFIX Legrand

Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών σε λωρίδες Starfix - για διατομές αγωγών 0,25 έως 10 mm²

ΚΩΔ. 037606 EAN. 3245060376062

Πένσα σύσφιξης ακροδεκτών σε λωρίδες Starfix - για διαμετρους αγωγών 0,25 έως 10 mm²

Εγγύηση 2 χρόνια
277,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Suitable for Cable end sleeves
Compression shape Square compression
Cross section 0.14-10 mm²
AWG-range 8-26
Length 176 mm
With locking device (for mechanical tools) Yes
Construction/operation Mechanical
Inserts exchangeable No
Number of included inserts 0
With automatic return Yes
Compression force 0.8-2 kN

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE12252AA.pdf pdf (0.55 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου