![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037697-LEGRAND-1000.jpg)
Πένσα πολλαπλών λειτουργιών Starfix S- για διατομές αγωγών
STARFIX
Legrand
Πένσα πολλαπλών λειτουργιών Starfix S- για διατομές αγωγών
ΚΩΔ. 037697
EAN.
3245060376970
Πένσα πολλαπλών λειτουργιών Starfix S- για διαμετρους αγωγών
Εγγύηση 2 χρόνια
1 033,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 0.5-2.5 mm² |
AWG-range | 13-20 |
Length | 180 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ