PDU high density 1φασικό 0U με 24 C13 / 12 C19 καλώδιο και φις
LINKEO DATA CENTER
Legrand
PDU high density 1φασικό 0U με 24 C13 / 12 C19 καλώδιο και φις
ΚΩΔ. 646971
EAN.
3414972471459
PDU για την παροχή εναλλασσόμενης ηλεκτρκής ενέργειας σε ερμάρια 19”για IT εξοπλισμό. Με σύστημα κλειδώματος καλωδίων για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης και περιστρεφόμενο κατά 330° καλώδιο για εύκολη σύνδεση.
Εγγύηση 2 χρόνια
515,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting dimension (standardised) | Metric |
---|---|
Mounting size | 1248 mm |
Mounting direction | Vertical |
Electrical connection | Connection cable with plug |
Type of electric connection | CEE 32 A |
Number of phases | 1 |
Cable length | 3 m |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 2 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets with earth pin | 36 |
Number of C13 socket outlets | 24 |
Number of C19 socket outlets | 12 |
Number of C20 socket outlets | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of RJ45 sockets | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Length | 1236 mm |
Width | 52 mm |
Depth | 100 mm |
Supply voltage | 230 V |
With surge protection module | No |
Over voltage category | 2 |
Mains filter | No |
Switchable | No |
With meter | No |
Control function | No |
---|---|
SNMP | No |
With display | No |
Evaluation | Other |
With LED indication | No |
With fuse | No |
Ampere meter | No |
Temperature measurement | No |
With mounting material | Yes |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 32-32 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0 mA |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 0 kA |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 6-6 mm² |
Maximum Input cable diameter | 19 mm |
Number of MCBs | 2 |
Number of RCCBs | 0 |
Number of CX socket outlets | 0 |
Connected object | No |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
2 έντυπα
Firmware
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ