PDU 19 ιντσών 1U 6x C19 για κλέμμες
LCS3
Legrand
PDU 19 ιντσών 1U 6x C19 για κλέμμες
ΚΩΔ. 646807
EAN.
3414970765246
PDU 19 ιντσών 1U 6x C19 πρίζες με σύστημα κλειδώματος καλωδίου. Περιλαμβάνει ένα περίβλημα από αλουμίνιο, στοιχεία πριζών, μια λύση τοποθέτησης και μια λύση τερσύνδεσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
45,15 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting dimension (standardised) | 482.6 mm (19 inch) |
---|---|
Mounting size | 465.1 mm |
Mounting direction | Horizontal/vertical |
Electrical connection | Screwed terminal |
Type of electric connection | Other |
Cable length | 0 m |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets with earth pin | 0 |
Number of C13 socket outlets | 0 |
Number of C19 socket outlets | 6 |
Number of C20 socket outlets | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
Number of height units | 1 |
Length | 482.6 mm |
Width | 44.3 mm |
Depth | 50 mm |
Supply voltage | 230 V |
Over voltage category | 2 |
Mains filter | No |
Switchable | No |
SNMP | No |
---|---|
With display | No |
Evaluation | Local |
With LED indication | No |
With fuse | No |
Ampere meter | No |
Temperature measurement | No |
With mounting material | Yes |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Standby consumption | 0 mA |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 0 kA |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-6 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Maximum Input cable diameter | 10 mm |
Number of RCCBs | 0 |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ