Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

PDU 10 ιντσών 1U 4x 2P+E Γερμανικό πρότυπο με καλώδιο τροφοδοσίας 1m

LCS3 Legrand

PDU 10 ιντσών 1U 4x 2P+E Γερμανικό πρότυπο με καλώδιο τροφοδοσίας 1m

ΚΩΔ. 646801 EAN. 3414970765185

PDU 10 ιντσών 1U 4x 2P+E Γερμανικό πρότυπο με καλώδιο τροφοδοσίας 1m. Περιλαμβάνει ένα περίβλημα από αλουμίνιο, στοιχεία πριζών, μια λύση τοποθέτησης και μια λύση τερσύνδεσης.

Εγγύηση 2 χρόνια
37,86 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Mounting dimension (standardised) 254 mm (10 inch)
Mounting size 254 mm
Mounting direction Horizontal/vertical
Electrical connection Connection cable with plug
Cable length 1 m
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 4
Number of socket outlets with earth pin 0
Number of C13 socket outlets 0
Number of C19 socket outlets 0
Number of C20 socket outlets 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of other socket outlets 0
Number of height units 1
Length 237 mm
Width 44.3 mm
Depth 52.5 mm
Supply voltage 230 V
Over voltage category 2
Mains filter No
Switchable No
SNMP No
With display No
Evaluation Local
With LED indication No
With fuse No
Ampere meter No
Temperature measurement No
With mounting material Yes
Colour Black
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Frequency 50-60 Hz
Standby consumption 0 mA
Nominal discharge surge current In (8/20) 0 kA
Terminal marking indication No
RAL-number 9017
Connection type Not applicable
Cable nature for connection Flexible
Cable section 1.5-1.5 mm²
Maximum Input cable diameter 10 mm
Number of RCCBs 0
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-00707-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)