Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Ovaline κιτ για ενός τμήματος, μίνι κολώνες 2 πλευρών αλουμινίου

MINI ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON Legrand

Ovaline κιτ για ενός τμήματος, μίνι κολώνες 2 πλευρών αλουμινίου

ΚΩΔ. 653061 EAN. 3414971195059

Το κιτ επέκτασης Ovaline επιτρέπει τη διαχείριση του καλωδίου από την οροφή έως τη μίνι κολώνα

Εγγύηση 2 χρόνια
349,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Oval
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 2700 mm
Column height 0-2700 mm
Number of usable covers 1
Cover width 27 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free No
Cover surface Untreated
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 1000 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653061.stp ifc (8.3 Mo)
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
LGRP-01504-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)