![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-086146-WEB-R.jpg)
Oteo πρίζα TV/RD/SAT διέλευσης λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
OTEO
Legrand
Oteo πρίζα TV/RD/SAT διέλευσης λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 086146
EAN.
3414970764898
Πρίζα TV-RD-SAT διέλευσης Απώλεια διέλευσης μικρότερη ή ίση με 1,5dB Απώλεια προς τη TV μικρότερη ή ίση με 14dB Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Aπαιτείται και το κουτί αρ. καταλόγου 086091
Εγγύηση 2 χρόνια
31,68 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Surface mounted |
Number of modules (module system) | 2 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 14 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 14 dB |
Number of outlets | 3 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 1.5 dB |
Through loss at 2150 MHz | 1.5 dB |
Suitable for remote power supply | Yes |
Type of fastening | Mounting with screw |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
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
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 36 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ