![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086044-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo Πρίζα πληροφορικής Επίτοιχη τοποθέτηση Οι Μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
OTEO
Legrand
Oteo Πρίζα πληροφορικής Επίτοιχη τοποθέτηση Οι Μηχανισμοί διατίθενται πλήρεις
ΚΩΔ. 086044
EAN.
3245060860448
Πρίζα RJ 45 κατ.6 UTP 8 επαφών Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11801 εκδ.2.0, EN 50173 και EIA/TIA 568 Πρίζα γρήγορης σύνδεσης, χωρίς χρήση εργαλείου
Εγγύηση 2 χρόνια
18,89 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Screwing |
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP2X |
Colour coding | Yes |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 37 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 10-16 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Rigid to break |
Vertical fixing center distance | 47.4-53.5 mm |
Horizontal fixing center distance | 41.3-53.5 mm |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
11 έντυπα
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ