![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086039-LEGRAND.jpg)
Oteo πρίζα ηχείων λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
OTEO
Legrand
Oteo πρίζα ηχείων λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 086039
EAN.
3245060860394
Με ακροδέκτες γρήγορης σύνδεσης και χρωματικό κώδικα Με αυτόματους ακροδέκτες για καλώδια από 0,75 έως 4 mm² Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό RAL 9010
Εγγύηση 2 χρόνια
13,92 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
With lighting | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 36.33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ