![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/086010-LEGRAND-1000.jpg)
Oteo μπουτόν ρολών λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
OTEO
Legrand
Oteo μπουτόν ρολών λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 086010
EAN.
3245060860103
Διπλό μπουτόν ρολλών 6 Α - 250 V ~ Για τον έλεγχο αυτοματισμού ρολλών Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό RAL 9003
Εγγύηση 2 χρόνια
38,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
For roller blinds | Yes |
---|---|
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Model | 1-pole push button |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
With electrical locking | No |
With mechanical locking | Yes |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connection type | Screwed terminal |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
VDE-40003967
(0.71 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/001643
(0.28 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-005025
(1.72 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ