Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

OTEO, μπουτόν ρολών για επίτοιχη τοποθέτηση

OTEO Legrand

OTEO, μπουτόν ρολών για επίτοιχη τοποθέτηση

ΚΩΔ. 086010L EAN. 3414972654388

Διπλό μπουτόν ρολλών 6 Α - 250 V ~ Για τον έλεγχο αυτοματισμού ρολλών Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό

Εγγύηση 2 χρόνια
38,33 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

For venetian blinds Yes
For roller blinds Yes
For awnings Yes
Assembly arrangement Basic element with complete housing
Model 1-pole push button
Number of poles 1
Method of operation Rocker
With electrical locking No
With mechanical locking Yes
Mechanical controllable Yes
Electronic controllable No
Mounting method Surface mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Type of fastening Mounting with screw
Connection type Push-in clamp
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Label space/information surface Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP2X
Rated current 6 A
Nominal voltage 250 V
Number of buttons 2
Number of modules (module system) 2
Device width 72 mm
Device height 72 mm
Device depth 31 mm
Built-in depth 0 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication Yes
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-1.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F04049EN-01.pdf pdf (0.65 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE14683AA.pdf pdf (0.84 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)