![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-086013L-WEB-R.jpg)
OTEO, Διακόπτης ρολών για επίτοιχη τοποθέτηση
OTEO
Legrand
OTEO, Διακόπτης ρολών για επίτοιχη τοποθέτηση
ΚΩΔ. 086013L
EAN.
3414972654418
Διπλός διακόπτης ρολλών 6 Α - 250 V ~ Για τον έλεγχο του μοτέρ των ρολλών Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ για προστασία από άμεση επαφή Χρώμα: λευκό RAL 9003
Εγγύηση 2 χρόνια
38,33 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
For venetian blinds | Yes |
---|---|
For roller blinds | Yes |
For awnings | Yes |
Assembly arrangement | Basic element with complete housing |
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
With electrical locking | No |
With mechanical locking | Yes |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with screw |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Rated current | 6 A |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 2 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 72 mm |
Device height | 72 mm |
Device depth | 31 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Min. depth of built-in installation box | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 1.5-1.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ