Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Oteo διακόπτης έντασης φωτισμού 300W σε λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση

OTEO Legrand

Oteo διακόπτης έντασης φωτισμού 300W σε λευκό χρώμα για επίτοιχη τοποθέτηση

ΚΩΔ. 086068 EAN. 3245060860684

Ρυθμιστής φωτισμού 40 - 300 W για λαμπτήρες ιωδίνης και πυράκτωσης 230 V~ 40 - 300 VΑ για λαμπτήρες ιωδίνης 12 V~ με επαγωγικό μετασχηματιστή Η ρύθμιση γίνεται με περιστροφή του πλήκτρου Μηχανισμός κατηγορίας ΙΡ-2Χ

Εγγύηση 2 χρόνια
78,84 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with complete housing
Method of operation Turn button
Number of modules (module system) 2
App control via Bluetooth No
Serial dimmer No
Type of load Inductive load
Substation input No
Light value memory No
Applicable with button No
Applicable with movement sensor No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK02
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 47-53 Hz
Control voltage 207-245 V
Nominal power resistive load 40-300 W
Connection type Screwed terminal
Cable section 1.5-1.5 mm²
Device width 60 mm
Device height 60 mm
Device depth 22 mm
Min. depth of built-in installation box 0 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 0 mm
Operating / setting temperature 0-35 °C
Storage temperature -5-40 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Antimicrobial treatment No
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
0064HJ1-02.pdf pdf (0.74 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου