![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004694-LEGRAND-1000.jpg)
Ωρομετρητής- αθροιστής 230V~ - 50Hz -2 στοιχείων
LEXIC
Legrand
Ωρομετρητής- αθροιστής 230V~ - 50Hz -2 στοιχείων
ΚΩΔ. 004694
EAN.
4010957046941
Ωρομετρητής- αθροιστής - 230V~ - 50Hz, που επιτρέπει τη μέτρηση των ωρών λειτουργίας ενός μηχανήματος ή ηλεκτρικού εξοπλισμού για να γνωρίζουμε την ακριβή διάρκεια της λειτουργίας του
Εγγύηση 2 χρόνια
77,66 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Model | Analogue |
Count area | 99999.99 h |
Reset function | None |
Operation indication | No |
Number of digits | 7 |
Input voltage | 230-230 V |
Voltage type | AC |
Frequency input voltage | 50-50 Hz |
Type of drive | Mains synchronous |
---|---|
Width | 35 mm |
Height | 83 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Depth | 66 mm |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ