![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653054-WEB-L.jpg)
Ολοκληρωμένη κολώνα Ovaline ύψους 3,2m
ΚΟΛΩΝΕΣ SNAP-ON
Legrand
Ολοκληρωμένη κολώνα Ovaline ύψους 3,2m
ΚΩΔ. 653054
EAN.
3414971194984
Η κολώνα Ovaline είναι μια κολώνα διανομής ρεύματος ισχύος και δεδομένων. Αποτελείται από διαχωριστικό, διασταύρωση δαπέδου και οροφής, έξοδο καλωδίου, στηρίγματα, αποστάτες και βραχίονα στερέωσης.
Εγγύηση 2 χρόνια
545,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Oval |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 3200 mm |
Column height | 0-3200 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 27 mm |
Type of fastening | Mounting flange |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | No |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Plastic |
Material quality cover | Polyvinyl chloride (PVC) |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 0 |
Useful cross section | 1000 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ