![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/764558-LEGRAND-1000.jpg)
Niloe™πρίζα TV/SAT τερματική σε λευκό χρώμα
NILOE
Legrand
Niloe™πρίζα TV/SAT τερματική σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 764558
EAN.
3414970683465
Πρίζα TV / SAT Για επίγειο και δορυφορικό σήμα με ανεξάρτητο αποκωδικοποιητή Για λήψη ψηφιακών καναλιών Κονέκτορας TV : 5-68 / 120-862 MHz Κονέκτορας SAT : 950 - 2400 MHz Τερματική: 10 db Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
21,45 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/SAT |
DAB+ | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Tap loss at 2150 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 28.3 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ