![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665006-LEGRAND-1000.jpg)
Niloe™ πλαίσιο 1 θέσης με ετικέτασε λευκό χρώμα
NILOE
Legrand
Niloe™ πλαίσιο 1 θέσης με ετικέτασε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 665006
EAN.
3414970576675
Πλαίσιο με διαφανή θήκη ετικέττας Αρ. θέσεων: 1 Χρησιμοποιείται για μπουτόν επιγραφής ή όπου επιθυμείται η επεξήγηση της λειτουργίας Παραδίδεται με 4 ετικέττες Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
2,05 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 10.2 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/027/21
(2.93 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-677930
(1.13 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-677924
(1.38 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_719335
(2.67 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ