![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/LG-665099-WEB-R.jpg)
Niloe™ νύχια γρήγορης και εύκολης προσαρμογής προσαρμογής
NILOE
Legrand
Niloe™ νύχια γρήγορης και εύκολης προσαρμογής προσαρμογής
ΚΩΔ. 665099
EAN.
3245066650999
Νύχια Για μηχανισμούς που διατίθενται χωρίς νύχια Γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στη βάση στήριξης
Εγγύηση 2 χρόνια
0,68 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 18.8 mm |
Height | 32.1 mm |
Depth | 5.7 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Colour | Black |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-631709
(0.4 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Πιστοποιητικό
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ