![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764522-WEB-R.jpg)
Niloe™ μπουτόν φωτεινό 230V σε λευκό χρώμα
NILOE
Legrand
Niloe™ μπουτόν φωτεινό 230V σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 764522
EAN.
3414970682437
Μπουτόν φωτεινό 230V 6 A Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες Χρώμα: λευκό Με ενσωματωμένο το LED αρ.καταλ. 7 645 21
Εγγύηση 2 χρόνια
6,01 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 2 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 45.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 31 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ