![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764521-WEB-R.jpg)
Niloe™ λυχνία για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 230V
NILOE
Legrand
Niloe™ λυχνία για ένδειξη κατάστασης λειτουργίας 230V
ΚΩΔ. 764521
EAN.
3414970804624
LED Για φωτεινή λειτουργία 230 V και για λειτουργία ένδειξης κατάστασης
Εγγύηση 2 χρόνια
4,51 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp voltage | 230-250 V |
---|---|
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 2.5 mA |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ