![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664793-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé™ καρτοδιακόπτης ξενοδοχείου σε λευκό χρώμα
NILOE
Legrand
Niloé™ καρτοδιακόπτης ξενοδοχείου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 664793
EAN.
3245066647937
Niloé™ - Διακόπτης Ξενοδοχείου Για την ενεργοποίηση ενός κυκλώματος με την είδοδο μίας κάρτας. Με χρονοκαθυστέρηση 30 sec μετά την αφαίρεση της κάρτας. Δέχεται κάρτες 54 mm max. Προσθέστε το εξάρτημα αρ. καταλ. 6 650 99.
Εγγύηση 2 χρόνια
92,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Wiring system | Off switch 1-pole |
---|---|
Method of operation | Hotel card |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw |
With mounting plate | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | LED not exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Rated current | 2 A |
Switching current for fluorescent lamps | 2 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 76 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 34 mm |
Built-in depth | 20 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-55 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ