![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048871-LEGRAND-1000.jpg)
Niloe ΕCO Πατητός Ρυθμιστής 2 Καλωδίων
NILOE
Legrand
Niloe ΕCO Πατητός Ρυθμιστής 2 Καλωδίων
ΚΩΔ. 048871
EAN.
3245060488710
ΕCO Ρυθμιστής 2 Καλωδίων Πατητός Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση φωτισμού για όλους τους τύπους λαμπτήρων οικονομίας: LEDs dimmable 75W. CFLs dimmable 75W. αλογόνου 400W. σωλήνες φθορισμού 200VA. πυράκτωσης και ιωδίνης 400W.
Εγγύηση 2 χρόνια
128,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with full cover plate |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Universal |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 240-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 3-400 W |
Connection type | Screwed terminal |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 55.1 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33.5 mm |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ