![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764511-WEB-R.jpg)
Niloe™ διακόπτης ρολών 3 θέσεων σε λευκό χρώμα
NILOE
Legrand
Niloe™ διακόπτης ρολών 3 θέσεων σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 764511
EAN.
3414970683168
Διακόπτης ρολών 3 θέσεων Διακόπτης για τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ Διαθέτει 3 θέσεις : πάνω/stop/κάτω Σύνδεση με ακροδέκτες με βίδες Χρώμα: λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
18,80 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Rocker |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Connection type | Screwed terminal |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
---|---|
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Device width | 75.8 mm |
Device height | 75.8 mm |
Device depth | 40.3 mm |
Built-in depth | 26.1 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 6-6 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ