![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-001451-WEB-R.jpg)
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 1x12
NEDBOX
Legrand
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός-πλαστικός διάφανη πόρτα 1x12
ΚΩΔ. 001451
EAN.
3245060014513
Nedbox πίνακας χωνευτός Πόρτα διαφανής με μεταλλικό πλαίσιο 1 σειράς Διαστάσεις ( ύψος x πλάτος x βάθος ) : 305 x 330 x 87 mm Αρ. στοιχείων : 12 + 2 των 17.5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
104,06 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 1 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 87 mm |
Built-in height | 301 mm |
Built-in width | 326 mm |
Inner depth | 47.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 305 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 90 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 12 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ