![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001442-LEGRAND-1000.jpg)
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 2x12
NEDBOX
Legrand
Nedbox πίνακας χωνευτός μεταλλικός 2x12
ΚΩΔ. 001442
EAN.
3245060014421
Nedbox πίνακας χωνευτός Πόρτα μεταλλική 2 σειρές Διαστάσεις ( ύψος x πλάτος x βάθος ) : 430 x 330 x 87 mm Αρ. στοιχείων : 24 + 4 των 17.5 mm
Εγγύηση 2 χρόνια
107,68 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 87 mm |
Built-in height | 426 mm |
Built-in width | 326 mm |
Inner depth | 47.5 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | Yes |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 430 mm |
Width | 330 mm |
Depth | 90 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 24 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ