![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4915-BTICINO-1000.jpg)
MyHOME_Up ® - Πλακίδιο Axolute,Χωρίς μαρκάρισμα - 1 εντολής, Αρ. στοιχείων : 1 στοιχείο, Χρώμα : White.
MY HOME UP
Bticino
MyHOME_Up ® - Πλακίδιο Axolute,Χωρίς μαρκάρισμα - 1 εντολής, Αρ. στοιχείων : 1 στοιχείο, Χρώμα : White.
ΚΩΔ. HD4915
EAN.
8012199981307
MyHOME_Up ® - Πλακίδια Axolute Χωρίς μαρκάρισμα - 1 εντολής. Αρ. στοιχείων : 1 στοιχείο. Χρώμα : White.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,46 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 22.5 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ