![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4915M2N-BTICINO-1000.jpg)
MyHOME_Up ® - Livinglight πλήκτρο φωτεινό 2 στοιχείων γραφίτης
LIVING LIGHT
Bticino
MyHOME_Up ® - Livinglight πλήκτρο φωτεινό 2 στοιχείων γραφίτης
ΚΩΔ. L4915M2N
EAN.
8005543415924
MyHOME_Up ® - Πλακίδια Livinglight Χωρίς μαρκάρισμα - 1 εντολής. Αρ. στοιχείων : 2 στοιχείων. Χρώμα : Graph.
Εγγύηση 2 χρόνια
11,79 €
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 43.5 mm |
Height | 43.5 mm |
Depth | 7.2 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ