![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/H4/BT-H4661M2-WEB-F.jpg)
MyHOME_Up ® - Διαχείριση Ρολών.Διακόπτης Eλέγχου με Eνσωματωμένο Ρελέ για 1 Μοτέρ - Σειρά Axolute
MY HOME UP
Bticino
MyHOME_Up ® - Διαχείριση Ρολών.Διακόπτης Eλέγχου με Eνσωματωμένο Ρελέ για 1 Μοτέρ - Σειρά Axolute
ΚΩΔ. H4661M2
EAN.
8005543478288
Ένδειξη κατάστασης της θέσης : κλειστό, ανοιχτό, επίπεδο ενδιάμεσης θέσης. Εντολές : άνοδος, κάθοδος, % άνοιγμα. Μέγιστη ισχύ : 460 W. Λειτουργία : άνοδος, κάθοδος, stop. Δυνατότητα εντολής ανοίγματος σε συγκεκριμένο επίπεδο %
Εγγύηση 2 χρόνια
185,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | Flush-mounted |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
Max. switching power | 500 W |
---|---|
Suitable for C-load | No |
Max. number of switching contacts | 2 |
Rated current | 2 A |
Rated operating voltage | 240-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Connected object | No |
Product use function | Shutter management |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ