![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F429-BTICINO-1000.jpg)
MyHOME dimmer DALI με 8 ανεξάρτητες εξόδους για έλεγχο έως και 16 ballasts DALI το καθένα - DIN 6 στοιχείων
MY HOME UP
Bticino
MyHOME dimmer DALI με 8 ανεξάρτητες εξόδους για έλεγχο έως και 16 ballasts DALI το καθένα - DIN 6 στοιχείων
ΚΩΔ. F429
EAN.
8012199850542
Διασύνδεση μεταξύ συστημάτων MyHOME και συσκευών που οδηγούνται χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο DALI (Digital Addressable Lighting Interface) Διαθέτει 8 ανεξάρτητες εξόδους όπου μπορούν να συνδεθούν έως και 16 συσκευές DALI για κάθε έξοδο
Εγγύηση 2 χρόνια
422,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ