Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 2.5-4.0A 100KA

MPX3 Legrand

MPX3 διακόπτης κινητήρων 32H 2.5-4.0A 100KA

ΚΩΔ. 417327 EAN. 3414970395498

Διακόπτης προστασίας κινητήρων MPX3 32H 2.5-4.0A 100KA κλάση 10, για προστασία κινητήρων τριφασικών από βραχυκυκλώματα, υπερφορτίσεις, μεγάλους χρόνους εκκίνησης, ακινητοποίηση και ανοιχτή φάση.

Εγγύηση 2 χρόνια
101,54 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Overload release current setting 2.5-4 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 52-52 A
With thermal overload protection Yes
Phase failure sensitive No
Switch off technique Thermomagnetic
Rated operating voltage 220-690 V
Rated permanent current Iu 4 A
Rated operation power at AC-3, 230 V 0.55 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V 1.1 kW
Type of electrical connection of main circuit Frame clamp
Type of control element Turn button
Device construction Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC 100 kA
Degree of protection (IP) IP20
Height 94 mm
Width 45 mm
Depth 99.6 mm

Έντυπα

3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
417320.dwg dwg (0.15 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)