Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ, με 8 μπουτόν κλήσης.
LINEA 100
Bticino
Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ, με 8 μπουτόν κλήσης.
ΚΩΔ. 343102
EAN.
8005543487471
Μπουτονιέρα Linea 100 Θυροτηλεφώνου 2Κ, εξοπλισμένη με εσωτερική επαφή (C–NO–NC)για τη σύνδεση ηλεκτρικής κλειδαριάς ή με εξωτερικό ενεργοποιητή (για την τροφοδοσία της ηλ.κλειδαριάς χρησιμοποιήστε βοηθητικό μετασχηματιστή,αρ.κατ. 336842)
Εγγύηση 2 χρόνια
359,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of call buttons | 8 |
---|---|
Material call buttons | Stainless steel |
Material Front | Stainless steel |
Front plate height | 229 mm |
Front plate width | 138 mm |
Built-in depth | 42 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Installation technique | Bus system |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -15-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Voltage type | AC/DC |
Nominal voltage | 18-240 V |
Supply current | 0.04-1 A |
Frequency | 50-60 Hz |
Sound level | 80 dB |
Standby consumption | 40 mA |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible |
---|---|
Cable section | 1-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | Yes |
With complemantary luminous signal | No |
Vertical fixing center distance | 1600-1650 mm |
Horizontal fixing center distance | 30-50 mm |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | No |
Door entry system with mobile application | Yes |
Remote opening of gate / Electric door opener | No |
Camera type | Adjustable |
Video recorder angle | 100 ° |
Max distance between internal and external unit | 150 m |
Communication rank type | Other |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ