![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-374002-WEB-R.jpg)
Μπουτονιέρα εισόδου με οθόνη αφής 10'', αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών για για έλεγχο της πρόσβασης
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μπουτονιέρα εισόδου με οθόνη αφής 10'', αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών για για έλεγχο της πρόσβασης
ΚΩΔ. 374002
EAN.
8005543691045
Μπουτονιέρα εισόδου με οθόνη αφής 10'', αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών για για έλεγχο της πρόσβασης.Κλήσεις προς τα διαμερίσματα και τη μονάδα ελέγχου/θυρωρείο.
Εγγύηση 2 χρόνια
1 630,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of call buttons | 0 |
---|---|
Material Front | Other |
Front plate height | 430 mm |
Front plate width | 195 mm |
Built-in height | 415 mm |
Built-in width | 184 mm |
Built-in depth | 60 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Installation technique | Network technology |
Modular construction | No |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 24-24 V |
Supply current | 0.65-0.65 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.8-0.8 mm² |
Label space/information surface | No |
---|---|
Fitted with rainproof plate protection | No |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Camera type | Night vision |
Video recorder angle | 80 ° |
Communication rank type | Other |
Connected object | Yes |
Operating method | Network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Web software |
Programmable | Yes |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ