![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752013-LEGRAND-1000.jpg)
Μπουτόν Φωτεινό 12 V Valena In'Matic - 6 A - 250 V~
VALENA LIFE
Legrand
Μπουτόν Φωτεινό 12 V Valena In'Matic - 6 A - 250 V~
ΚΩΔ. 752013
EAN.
3414970464583
Valena™ IN'MATIC μηχανισμοί - Διακόπτες και μπουτόν Μπουτόν 6 A - 250 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
23,10 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | Single push button |
Method of operation | Rocker |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Contactless type | No |
Number of rockers | 1 |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of poles | 1 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 6 A |
With lighting | Yes |
With complemantary luminous signal | Yes |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Push-in clamp |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Transparent | No |
Label space/information surface | No |
Imprint | None |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 74.7 mm |
Device height | 74.7 mm |
Device depth | 38 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 27.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ