Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P AC 125A 300MA

DX3 Legrand

Μπλόκ Ρελέ διαρροής DX3 4P AC 125A 300MA

ΚΩΔ. 410629 EAN. 3245064106290

Τετραπολικά 400 V~ τύπου AC Τύπος: AC Ευαισθησία: από 300 mA Ονομαστική ένταση : 125 A Μέγεθος : 6 στοιχεία των 17,5 mm

Εγγύηση 2 χρόνια
420,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 125 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.3-0.3 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 4
Leakage current type AC
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-70 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-50 mm²
Anti-nuisance tripping version No
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 3
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 213.6 mm
Height 129 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
N0122A.pdf pdf (1.12 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
410637.dwg dwg (0.35 Mo)