![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-004873-WEB-R.jpg)
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 250 A- 11 συνδέσεις
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
Legrand
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 250 A- 11 συνδέσεις
ΚΩΔ. 004873
EAN.
3245060048730
Μπλοκ διανομής ράγας Din, 1P , Πλάτος 2 στοιχείων, 250 A , 11 συνδέσεις.
Εγγύηση 2 χρόνια
62,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 250 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 104.5 mm |
Width | 36 mm |
Depth | 44 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ