![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004883-LEGRAND-1000.jpg)
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 160 A- 13 συνδέσεις
ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗ
Legrand
Μπλοκ διανομής ράγας- 1P- 160 A- 13 συνδέσεις
ΚΩΔ. 004883
EAN.
3245060048839
Μπλοκ διανομής ράγας Din, 1P , Πλάτος 2 στοιχείων, 160 A , 13 συνδέσεις.
Εγγύηση 2 χρόνια
38,14 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 160 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | DIN rail |
Contact safe | Yes |
---|---|
Height | 104.5 mm |
Width | 36 mm |
Depth | 44 mm |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ