Μοτέρ τηλεχειρισμού 230V για DMX³ 2500 και 4000
DΜX³
Legrand
Μοτέρ τηλεχειρισμού 230V για DMX³ 2500 και 4000
ΚΩΔ. 028837
EAN.
3245060288372
Μοτέρ τηλεχειρισμού Για DMX 2500 και 4000. Επιτρέπει το άνοιγμα, το κλείσιμο και την επανόπλιση του DΜX με τηλεχειρισμό. Μοτέρ τηλεχειρισμού 230 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
699,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of switch drive | Motor drive |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 220-250 V |
Rated control supply voltage DC | 220-250 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ