Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό

MOSAIC Legrand

Mosaic RJ45 πρίζα κατ. 6 UTP 4 στοιχείων με πτυσσόμενο καλώδιο 0,9m λευκό

ΚΩΔ. 076532 EAN. 3245060765323

Mosaic RJ45 συνδέει μια συσκευή (Η/Υ, εκτυπωτή) στο τοπικό δίκτυο (δρομολογητής ISP, διακόπτης). Η ενσύρματη διανομή εγγυάται υψηλή ταχύτητα, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συμπληρώνεται με ένα πλαίσιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
62,13 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted No
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover No
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 89.7 mm
Device height 44.9 mm
Device depth 69.5 mm
Number of modules (module system) 4
Built-in depth 33.5 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE03018AB.pdf pdf (1.76 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου