![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078788-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic™ πρίζα TV-RD τερματική σε λευκό χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ πρίζα TV-RD τερματική σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 078788
EAN.
3245060787882
Πρίζα TV-RD τερματική Απώλεια προς την TV μικρότερη από ή ίση με 10db Χρώμα: λευκό Αρ. στοιχείων: 2 στοιχεία
Εγγύηση 2 χρόνια
31,22 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | Other |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
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
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ